Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

229067
ZSD-Z19A0574

ZSD-Z19A0574. Zählerplatz, 1-fach, ausgestattet, Version Z19A0574

Listenpreis EUR949.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Zähler-Komplettschrank
Katalognummer
229067
Produkt Länge/Tiefe
1350 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
6.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082290672
Modellcode
ZSD-Z19A0574

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
9016

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Ausführung
2-stöckig

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
180 mm
Einbauhöhe
1350 mm
Einbaubreite
250 mm
Schutzart
IP31
Unterer Anschlussraum
Mit Sammelschiene 5-polig
Material
Steel plate
Stahl
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl Verteilerreihen
2
Anzahl Felder
1
Anzahl Zählerschränke
2
Anzahl der TSG-Plätze
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.