Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

229069
Modellcode: ZSD-O19A0572

ZSD-O19A0572. Zählerplatz, 1-fach, ausgestattet, Version O19A0572

Listenpreis EUR525

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Zähler-Komplettschrank
Katalognummer
229069
Produkt Länge/Tiefe
1350 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
6.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082290696
Modellcode
ZSD-O19A0572

Delivery program

Ausführung
1-stöckig
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Material
Steel plate
Stahl
Schutzart
IP31
Anzahl Verteilerreihen
4
Anzahl Felder
1
Anzahl Zählerschränke
1
Anzahl der TSG-Plätze
0
Einbautiefe
180 mm
Einbauhöhe
1350 mm
Einbaubreite
250 mm
Unterer Anschlussraum
Mit Sammelschiene 5-polig

Additional information

RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.