Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

229183
Modellcode: ZSD-Z29A0575

ZSD-Z29A0575. Zählerplatz, 2-fach, ausgestattet, Version Z29A0575

Listenpreis EUR1976.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
229183
Produkt Länge/Tiefe
1350 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
18.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082291839
Modellcode
ZSD-Z29A0575

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
9016

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Ausführung
2-stöckig

Technical data - mechanical

Einbautiefe
180 mm
Einbauhöhe
1350 mm
Einbaubreite
500 mm
Schutzart
IP31
Unterer Anschlussraum
Mit Sammelschiene 5-polig
Material
Steel plate
Stahl
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl Verteilerreihen
4
Anzahl Felder
2
Anzahl Zählerschränke
4
Anzahl der TSG-Plätze
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.