Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

229304
CI-K2H-100-TS

Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, H x B x T = 160 x 100 x 100 mm, +Tragschiene CI-K2H-100-TS

Listenpreis EUR37.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
229304
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Zertifikat(e)
UL94: VO/1.5 mm thickness
DIN EN 62208
IEC 60068-2-11
IEC/EN 60529
UL94: HB
Kataloghinweise
Leuchtmelder L-… montierbar in Bodenausbrechung M20/M25
EAN
4015082293048
Modellcode
CI-K2H-100-TS

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Umweltbeständigkeit
Beständig gegen Mineralöl
Nicht beständig gegen Benzol
Teilweise beständig gegen Fette
Beständig gegen Alkohol
Beständig gegen Benzin
Beständig gegen Säuren (< 10%)
Teilweise beständig gegen Säuren (> 10 %)
Beständig gegen Salzlösungen
Beständig gegen Fette
Nicht beständig gegen Laugen
Teilweise beständig gegen Alkohol
Beständig gegen Benzol
Nicht beständig gegen Mineralöl
Beständig gegen Laugen
Chemikalienbeständig (Basis, Abdeckung)
Teilweise beständig gegen Benzol
Chemikalienbeständig (Durchdrückmembrane (CI-K1/CI-K2) und Dichtungsmaterial)
Stoßfestigkeit
IK06 (nach EN 50102)
Temperaturbeständigkeit
-40 - 80 °C (Dichtung)
-40 - 120 °C (Gehäuse)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
12.5 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Abstrahlbare Verlustleistung bei Einzelaufstellung
12,5 W (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C)
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusefarbe
Schwarz (RAL 9005)
hellgrau, Antrieb (RAL 7035)
hellgrau, Abdeckung (RAL 7035)
Gehäusematerial
Plastik
1 Ω x 10¹³ (Oberflächenwiderstand nach IEC 60093)
Merkmale
halogenfrei
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
Ausstattung:
Tragschiene nach IEC/EN 60715
Steuerleitungseinführung
Vorprägungen
Hartspiegelausführung
Metrische Kabeleinführungsdurchbrüche oben, Boden- und Rückenplatte

Allgemeine Informationen

Deckelmaterial
Glasfaserverstärktes Polycarbonat
Schutzart
IP65
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Durchschlagfestigkeit
30 kV/mm, nach IEC 60243-1
Brennverhalten
650 °C/1 mm dick (Durchdrückmembran und Dichtungsm.) nach VDE 0471 Teil 2)
960 °C/1 mm Stärke (Basis, Deckel; Glühdraht nach VDE 0471 Teil 2)
Ausführung
Aufputzmontage
Einbautiefe
73 mm
Einbaugewicht Kapazität - max.
0.7 kg
Produktkategorie
Leergehäuse
Geeignet für
NOT-HALT
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Kriechstromfestigkeit
CTI 175 (Sockel, nach IEC 60112)
CTI 175 (Abdeckung, nach IEC 60112)
Typ
Leergehäuse
Wasserverbrauch
0,29 % (nach DIN EN ISO 62)

Produktspezifikation exportieren