Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

229494
M22-R470K

Eaton Moeller® series M22 Potentiometer, klassisch, M22, 22,5 mm, R 470 kΩ, P 0,5 W, Frontring Titan

Listenpreis EUR81.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Potentiometer
Katalognummer
229494
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
29 mm
Produktgewicht
0.034 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
EAN
4015082294946
Modellcode
M22-R470K

Betätigungselement

Farbe der Lünette
Titan
Design
klassisch
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
3 einzelne Schraubklemmen

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W

Bemessungswerte

Leistungsaufnahme
0,5 W
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsleistung
0.5 VA
Widerstand
470000 Ohm

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
NEMA sonsitge
Lebensdauer, mechanisch
25.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Typ
Potentiometer

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren