Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, 24 V 60 Hz, AC, verwendbar für: DILM80, DILM95
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
|
| Katalognummer |
229988
|
| Produkt Länge/Tiefe |
48.65 mm
|
| Produkthöhe |
71.3 mm
|
| Produktbreite |
63.2 mm
|
| Produktgewicht |
0.155 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NLDX CE IEC/EN 60947-4-1 UL CSA UL File No.: E29096 |
| EAN |
4015082299880
|
| Modellcode |
DILM95-XSP(24V60HZ)
|
| Zubehör |
Einzelne Spulen
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V