Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, 380 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, AC, verwendbar für: DILM80, DILM95
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
|
| Katalognummer |
230063
|
| Produkt Länge/Tiefe |
48.65 mm
|
| Produkthöhe |
71.3 mm
|
| Produktbreite |
63.2 mm
|
| Produktgewicht |
0.155 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14-05
UL UL File No.: E29096 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX UL 508 CE CSA CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 |
| EAN |
4015082300630
|
| Modellcode |
DILM95-XSP(380V50HZ,440V60HZ)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
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
| Zubehör |
Einzelne Spulen
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
380 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
380 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
440 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
440 V
|