Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, …V 60 Hz, AC, verwendbar für: DILM80, DILM95, Mindestbestellmenge 5 Stück (Verpackungseinheit)
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
|
| Katalognummer |
230079
|
| Produkt Länge/Tiefe |
48.65 mm
|
| Produkthöhe |
71.3 mm
|
| Produktbreite |
63.2 mm
|
| Produktgewicht |
0.153 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096 CSA CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA-C22.2 No. 14-05 CE UL 508 UL IEC/EN 60947-4-1 CSA File No.: 012528 |
| Kataloghinweise |
Mindestbestellmenge 5 Stück (Verpackungseinheit)
|
| Modellcode |
DILM95-XSP(*V60HZ)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Zubehör |
Einzelne Spulen
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
600 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
12 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|