Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

230122
DILM150-XSP(RDC240)

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, RDC 240: 200 - 240 V DC, DC, verwendbar für: DILM115, DILM150, DILM170

Listenpreis EUR186.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
230122
Produkt Länge/Tiefe
51 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
63.2 mm
Produktgewicht
0.245 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CE
CSA
UL Category Control No.: NLDX
UL
EAN
4015082301224
Modellcode
DILM150-XSP(RDC240)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Allgemeine Informationen

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
DC

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
200 V

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.