Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

231000
Modellcode: ZSD-TRAE/SI/KL

ZSD-TRAE/SI/KL. Träger, für Sicherungen und Terminals

Listenpreis EUR6.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
231000
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
CE-Kennzeichnung
EAN
4015082310004
Modellcode
ZSD-TRAE/SI/KL

Delivery program

Ausführung
Einbausatz
Farbe
Sonstige

Technical Data - Mechanical

Material
Metall

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.