Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

231079
M22-XLED-T

Eaton Moeller® series M22 Serienelement, 12-240 V AC/DC, für LED 12 - 30 V

Listenpreis EUR12.83

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 LED-Element
Katalognummer
231079
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
CSA
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL File No.: E29184
Kataloghinweise
LED-Testelemente
EAN
4015082310790
Modellcode
M22-XLED-T

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.1 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung
12 - 240 V AC/DC

Merkmale und funktionen

Funktionen
Zur entkoppelten Funktionskontrolle (Lampentest)

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zubehör
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.