Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

231228
Modellcode: CI-K2X-100-M-NA

Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, H x B x T = 160 x 100 x 100 mm, +Montageplatte, NA Typ

Listenpreis EUR36.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
231228
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.45 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94
CE
UL
IEC/EN 60947-3
UL File No.: E54120
UL Category Control No.: MITW2
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-07
UL 508
CSA
Kataloghinweise
Zugelassen für UL, CSA
EAN
4015082312282
Modellcode
CI-K2X-100-M-NA

Features & Functions

Gehäusefarbe
hellgrau, Antrieb (RAL 7035)
Schwarz (RAL 9005)
Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
Montageplatte
Vorprägungen
4 x ½ Zoll-Vorprägungen

General information

Schutzart
IP65
NEMA 1
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Ausführung
Aufputzmontage
Einbautiefe
79 mm
Produktkategorie
Leergehäuse
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Typ
Leergehäuse

Ambient conditions, mechanical

Temperaturbeständigkeit
-40 - 120 °C (Gehäuse)
-40 - 80 °C (Dichtung)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
12.5 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend.
10.2.6 Schlagprüfung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Entspricht der Produktnorm.
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
Entspricht der Produktnorm.