Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

231232
Modellcode: CI-K4X-125-M-NA

Eaton Moeller® series CI-K Isolierstoffgehäuse, H x B x T = 240 x 160 x 125 mm, +Montageplatte, NA Typ

Listenpreis EUR72.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
231232
Produkt Länge/Tiefe
125 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
0.931 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA Class No.: 3211-07
UL 508
UL Category Control No.: MITW2
UL File No.: E54120
CSA
CSA File No.: 012528
UL
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 14-05
Kataloghinweise
Zugelassen für UL, CSA
EAN
4015082312329
Modellcode
CI-K4X-125-M-NA

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Temperaturbeständigkeit
-40 - 120 °C (Gehäuse)
-40 - 80 °C (Dichtung)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
26 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusefarbe
Schwarz (RAL 9005)
hellgrau, Antrieb (RAL 7035)
Gehäusematerial
Plastik
Merkmale
Glatte Form rundum mit scharfen Ecken
Ausstattung:
Montage­platte

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 13
Innen- und Außeneinsatz
IP65
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Ausführung
Aufputzmontage
Einbautiefe
98 mm
Produktkategorie
Leergehäuse
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Typ
Leergehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.