Eaton Moeller® series CI-K Isolierstoffgehäuse, H x B x T = 240 x 160 x 160 mm, +Montageplatte, NA Typ
| Produktname |
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
|
| Katalognummer |
231233
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
| Produkthöhe |
240 mm
|
| Produktbreite |
160 mm
|
| Produktgewicht |
1.054 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
CSA UL Category Control No.: MITW2 UL File No.: E54120 CSA-C22.2 No. 94 CE CSA File No.: 012528 UL CSA Class No.: 3211-07 CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 |
| Kataloghinweise |
Zugelassen für UL, CSA
|
| EAN |
4015082312336
|
| Modellcode |
CI-K4X-160-M-NA
|
| Temperaturbeständigkeit |
-40 - 120 °C (Gehäuse)
-40 - 80 °C (Dichtung) |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
29.5 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusefarbe |
hellgrau, Antrieb (RAL 7035)
Schwarz (RAL 9005) |
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Merkmale |
Glatte Form rundum mit scharfen Ecken
|
| Ausstattung: |
Montageplatte
|
| Schutzart |
Innen- und Außeneinsatz
NEMA 4X IP65 |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Einbautiefe |
133 mm
|
| Produktkategorie |
Leergehäuse
|
| Oberflächenbehandlung |
korrosionsbeständig
|
| Typ |
Leergehäuse
|