Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

231269
M22-ASI

Eaton Moeller® series M22 AS-Interface-Module, 2I, 1Q, Schraubanschluss

Listenpreis EUR70.09

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Zubehör AS-Interface-Anschaltung
Katalognummer
231269
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.023 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E29184
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
DIN EN 50295
UL
UL 508
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
EAN
4015082312695
Modellcode
M22-ASI

Betätigungselement

Farbe der Lünette
Titan
Ausstattung:
AS-Interface-Anschlussstecker als Schneidklemme

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.3 W

Bemessungswerte

Leerlaufstrom
30 A
Ausgangsspannung
24 V DC (-15/+10 %)
Leistungsaufnahme
40 mA
Bemessungsbetriebsspannung
26,5 - 31,6 V DC (AS-Interface Spezifizierung)

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Eingang
2 Eingänge (22 V/5 mA, kurzschlussfest)
Eingänge für 2 Kontaktelemente (M22-K01 (Öffner)), M22-K10 (S))
Einbaulage
Nach Bedarf
Ausgang
1 (typisch 19 V/8 mA) Ausgang, kurzschlussfest
Ausgang für 1 LED-Element: M22-LED-...
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.