Eaton Moeller® series M22 ASI-Slave Safety, 2I, 1Q, Federzuganschluss
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Zubehör AS-Interface-Anschaltung
|
| Katalognummer |
231272
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
40 mm
|
| Produktgewicht |
0.017 kg
|
| Zertifikat(e) |
EN 50178
EN 50295_x IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 UL CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 CE CSA-C22.2 No. 94-91 |
| EAN |
4015082312725
|
| Modellcode |
M22-ASI-CS
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
| Adressierung |
Address set via connection to AS-Interface cable
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Ausgang |
Ausgang für 1 LED-Element: M22-LED-...
1 Ausgang (19 V/8 mA), Not-Halt-Funktion mit überwachtem Start, Kurzschlussfest 1 Ausgang |
| Anschlussart |
Sockelbefestigung für RMQ-Titan
|
| Schutzart |
IP00
|
| Protokoll |
AS-Interface (S-7.B.E)
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Schockdauer 11 ms |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Stromverbrauch |
45 mA, max. Gesamtstrom, Not-Halt-Funktion mit überwachtem Start
|
| Eingang |
Eingänge für 2 Kontaktelemente (M22-K01 (Öffner)), M22-K01 (S))
2-kanal Eingänge (22 V/5 mA, AS-Interface, moduliert durch Codefolge, 2 Öffner-Kontakt-Sätze RMQ-Titan M22-K01) 1 zweikanaliger Eingang |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des Power AS-Interface-Leitung: Grüne LED auf der Rückseite
Statusanzeige Fehler AS-Interface, Ausfall AS-Interface Master: Rote LED auf der Rückseite |
| Anzahl der einbaubaren Geräte |
0
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.5 W
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|