Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

231291
ZSD-H300/UA/KLP/2XTRN

ZSD-H300/UA/KLP/2XTRN. Abdeckung 300 mm, komplett, Aussparung für 2NH00

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Frontplatte
Katalognummer
231291
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.28 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082312916
Modellcode
ZSD-H300/UA/KLP/2XTRN

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Unbehandelt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.