Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

231574
RA-C1-VP-PLM

Eaton Moeller® Serie Rapid Link Steckeinsatz, +Haube, für 400 V+24 V

Listenpreis EUR25.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Rapid Link Flachleitungsabgang
Katalognummer
231574
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
77 mm
Produktbreite
56 mm
Produktgewicht
0.114 kg
Zertifikat(e)
EN 60998-2-1
IEC/EN 60529
EAN
4015082315740
Modellcode
RA-C1-VP-PLM

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-15 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C

Bauartnachweis
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
Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlusstechnik
Schutzart
IP65, entsprechend IEC/EN 60529
Produktkategorie
Zubehör
Typ
Steckereinheit mit Schirmblech für 400 V AC/24 V DC

Hauptkreis

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
20 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
24 V

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.