Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

231965
Modellcode: S(*)-SOND-SA(*)-T0

Eaton Moeller® series Schlüsselbetätigung, Schließung nach Daten S(*)-SOND-SA(*)-T0

Listenpreis EUR116

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series Zubehör Verriegelungsmechanismus mit Schlüsselbetätigung
Katalognummer
231965
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.118 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Vorlaufzeit <11 Wochen ab Bestelleingang im Werk
Modellcode
S(*)-SOND-SA(*)-T0

Features & Functions

Ausstattung:
Zwei Schlüssel
Funktionen
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus

General information

Zubehör
2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Schlüsselbetätigung
Schutzart
IP53, Front
Typ
Sperrvorrichtungen

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Nicht zutreffend.