Eaton Moeller® series ES Schlüssel, ronis: C, T, H, J, m, N, P, Q
| Produktname |
Eaton Moeller® series ES Zubehör Schlüssel
|
| Katalognummer |
231986
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
| Produkthöhe |
20 mm
|
| Produktbreite |
2 mm
|
| Produktgewicht |
0.005 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
4015082319861
|
| Modellcode |
ES-TM-RONIS-SCHALTER
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Funktionen |
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zubehör
|
| Typ |
Ersatzschlüssel
|