Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

232230
Modellcode: ZSD-ESPS/NH2

ZSD-ESPS/NH2. Stromversorgungsschrank, für NH2

Listenpreis EUR2102

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
232230
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
950 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
19.076 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
4015082322304
Modellcode
ZSD-ESPS/NH2

Delivery program

Polzahl
5-polig

Technical Data - Mechanical

Gehäusehöhe
950 mm
Montageart
Montage neben Schrank
Schutzart
IP31
Anschlussart
Sammelschiene
Querschnitt (Verbindungskabel) - max.
240 mm²
Querschnitt (eingehende Kabel) - max.
240 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.