Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

232284
Modellcode: EB-Z/SE/01/03

Eaton Moeller series xComfort – Sensoren. Externes Gehäuse 50 x 39 x 10,6 mm

Listenpreis EUR18.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Sensorträger
Katalognummer
232284
Produkt Länge/Tiefe
44.5 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.059 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082322847
Modellcode
EB-Z/SE/01/03

Delivery program

Farbe
Weiß
Anwendung
Gehäuse
Produkttyp Bussystem
Zubehör

Technical Data - Mechanical

Montageanordnung
Aufputzgehäuse
Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
horizontal und vertikal
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
1
Anzahl der Einheiten
1
Schutzart
IP65

Additional information

Merkmale
halogenfrei
Tischgerät
Ausstattung:
Verschraubungseinführung
Inklusive Abdeckrahmen
Kanaleinführung
Leitungseinführung
Installationsrohreinführung
RAL-Nummer (Akin)
9001

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.