Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

235414
Modellcode: PFIM-63/4/003-MW

Eaton Moeller series xPole – PFIM Typ AC, A, U, R Fehlerstromschutzschalter. Fehlerstrom-Schutzschalter, 63A, 4p, 30mA, Typ Wechselstrom, MW

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PFIM Type AC, A, U, R RCCB
Katalognummer
235414
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.361 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61008
EAN
4015082354145
Modellcode
PFIM-63/4/003-MW

Delivery program

Anwendung
  • 3-phasige Applikation ohne N (400 V AC Phase-Phase) nicht zulässig
  • Fehlerstrom-Schutzschalter für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Polzahl
4-polig
Ausschaltzeit
unverzögert
Stromstärkewert
63 A
Bemessungskurzschlussfestigkeit
10 kA
Fehlerstromwert
30 mA
Empfindlichkeitstyp
Empfindlich auf Wechselstrom
Impulsstromfestigkeit
bedingt stoßstromfest 250 A
Typ
  • PFIM
  • Fehlerstromschutzschalter
  • Typ Wechselstrom

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
230 V AC / 400 V AC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.03 A
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.03 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Kurzschlussfestigkeit
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
Ableitstromtyp
AC
Bemessungsfehlerschaltvermögen
630 A
Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
40 A gG/gL
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Teststromkreisbereich
196 V AC - 264 V AC
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical

Rahmen
45 mm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
70 mm (4 TE)
Einbautiefe
70.5 mm
Montagemethode
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
DIN-Schiene
Schutzart
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
IP20
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul/Liftklemmen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² (2x)
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
13,4 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Erforderliches Zubehör
Z-HK 248432
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
FI-Schutzschalter
Ausstattung:
Verriegelungsvorrichtung
Besondere Merkmale
  • Maximale Betriebstemperatur ist 60 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 1,8 % je 1 °C
  • Auslösesignalkontakt für die nachträgliche Montage Z-NHK 248434
Benutzt mit
KLV-TC-4 276241 (Kompaktgehäuse)
Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatische Schalteinrichtung)
Z-RC/AK-4MU 101062 (Dichtungsdeckelsatz)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.