Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

235433
Modellcode: PFIM-63/2/03-A-MW

Eaton Moeller series xPole – PFIM Typ AC, A, U, R Fehlerstromschutzschalter. PFIM, 2-polig, In: 63 A, Icn: 10 kA, IΔN: 0,3 A, für Wohngebäude und kommerzielle Anwendungen

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PFIM Type AC, A, U, R RCCB
Katalognummer
235433
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.195 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61008
EAN
4015082354336
Modellcode
PFIM-63/2/03-A-MW

Delivery program

Anwendung
  • Fehlerstrom-Schutzschalter für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Polzahl
2-polig
Ausschaltzeit
unverzögert
Stromstärkewert
63 A
Bemessungskurzschlussfestigkeit
10 kA
Fehlerstromwert
300 mA
Empfindlichkeitstyp
Pulsstromempfindlich
Impulsstromfestigkeit
bedingt stoßstromfest 250 A
Typ
  • PFIM
  • Fehlerstromschutzschalter
  • Typ A

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
230 Vac
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.3 A
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.3 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Kurzschlussfestigkeit
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
Ableitstromtyp
A
Bemessungsfehlerschaltvermögen
630 A
Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
40 A gG/gL
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Teststromkreisbereich
196 V AC - 264 V AC
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical

Rahmen
45 mm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
35 mm (2 TE)
Einbautiefe
70.5 mm
Montagemethode
DIN-Schiene
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
Schutzart
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
IP20
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul/Liftklemmen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² (2x)
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
7,2 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Additional information

Erforderliches Zubehör
Z-HK 248432
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
FI-Schutzschalter
Ausstattung:
Verriegelungsvorrichtung
Besondere Merkmale
  • Maximale Betriebstemperatur ist 60 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 1,8 % je 1 °C
  • Auslösesignalkontakt für die nachträgliche Montage Z-NHK 248434
Benutzt mit
KLV-TC-2 276240 (Kompaktgehäuse)
Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatische Schalteinrichtung)
Z-RC/AK-2MU 285385 (Dichtungsdeckelsatz)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.