Eaton Moeller Series xPole - PKN6/M FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überstromschutz. PKN6, 1-polig + N, C, In: 10 A, 6 kA, IΔN: 0,3 A, wechselstromempfindlich
| Produktname |
Eaton Moeller Series xPole - PKNM FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überstromschutz
|
| Katalognummer |
236507
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
73 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.203 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
4015082365073
|
| Modellcode |
PKN6-10/1N/C/03-MW
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Merkmale |
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
|
| Stromstärkewert |
10 A
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
|
| Grundfunktion |
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
|
| Fehlerstromwert |
0.3 A
|
| Polzahl |
Einpolig + N
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
| Sortiment |
PKN6
|
| Bemessungsstrom |
10 A
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Empfindlichkeitstyp |
Typ Wechselstrom, empfindlich auf Wechselstrom.
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Typ |
FI/LS-Schalter (RCBO)
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.5 Heben |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
2,5 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
10 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Abschaltungscharakteristik |
unverzögert
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Impulsstromfestigkeit |
Teilweise stoßstromfest, 250 A
|
| Ableitstromtyp |
AC
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1) |
6 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009) |
6 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
6 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009) |
6 kA
|
| Stoßstromfestigkeit |
0.25 kA
|
| Auslösung |
unverzögert
|
| Betriebsspannung |
230 V
|
| Spannungsart |
AC
|
| Einbautiefe |
69.5 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Schutzart |
IP20
|
| Montagemethode |
DIN-Schiene
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|