Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

236697
Modellcode: PKN6-25/1N/B/003-A-MW

Eaton Moeller Series xPole – PKN6/M FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überstromschutz. FI-/LS-Schalter, 25A, 30mA, Leitungsschutzschalter Auslösekurve B, 1-polig + N, Fehlerstromschutzschalter Auslösecharakteristik: A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series xPole - PKNM FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überstromschutz
Katalognummer
236697
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.203 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015082366971
Modellcode
PKN6-25/1N/B/003-A-MW

Additional information

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral

Delivery program

Stromstärkewert
25 A
Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Grundfunktion
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
Fehlerstromwert
0.03 A
Polzahl
Einpolig + N
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Sortiment
PKN6
Bemessungsstrom
25 A
Auslösecharakteristik
B
Empfindlichkeitstyp
Typ A, pulsstromsensitiv
Auslösecharakteristik
B
Typ
kombinierter FI/LS-Schalter

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Entspricht der Produktnorm.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Entspricht der Produktnorm.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
4,8 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Technical Data - Electrical

Abschaltungscharakteristik
unverzögert
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Impulsstromfestigkeit
Teilweise stoßstromfest, 250 A
Ableitstromtyp
A
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
6 kA
Bemessungsschaltvermögen
6 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009)
6 kA
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Auslösung
unverzögert
Betriebsspannung
230 V
Spannungsart
AC

Technical Data - Mechanical

Einbautiefe
60 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Schutzart
IP20
Montagemethode
DIN-Schiene
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2

Produktspezifikation exportieren