Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

237802
Modellcode: LSHU-HBP/1

LSHU-HBP/1. Befestigungsplatte, für Hutschienenmontage, 1-polig

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - LSHU MCB
Katalognummer
237802
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
165 mm
Produktgewicht
0.026 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015082378028
Modellcode
LSHU-HBP/1

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.