Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

240083
DILM12-XEK

Eaton Moeller® series DILM Eingangs-Anschlussblock, für DILM7-12

Listenpreis EUR14.50

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Einspeiseklemme
Katalognummer
240083
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
34 mm
Produktbreite
44 mm
Produktgewicht
0.044 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA Class No.: 2411-03
CSA File No.: 012528
UL
UL File No.: E36332
CSA
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
EAN
4015082400835
Modellcode
DILM12-XEK

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.3 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.1 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
35 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
35 A

Allgemeine Informationen

Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Rundleiterverbindung
Sonstige

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
14 - 8
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2,5 - 16 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2,5 - 16 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.