Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

240085
Modellcode: DILM12-XDSB0/4

Eaton Moeller® series DILM Drehstromschienenblock für 4 DILM7-12

Listenpreis EUR21.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Drehstromschienenblock
Katalognummer
240085
Produkt Länge/Tiefe
157 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.054 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CE
EAN
4015082400859
Modellcode
DILM12-XDSB0/4

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.8 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.6 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
35 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
35 A

Features & functions

Farbe
Schwarz
Elektrische Anschlussart
Stift
Merkmale
Isoliert
Funktionen
Erweiterbar durch rotierende Installation (∑ Iu ≤ 35 A)
Anzahl der Phasen
3
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.