Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

240695

Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Schaltgerät, allpolig

Listenpreis EUR122.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Schaltaktor
Katalognummer
240695
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.084 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082406950
Modellcode
CSAU-01/03

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
Funktionen
Busmodul abnehmbar

cLieferprogramm

Betätigungsfunktion
Schalten
Stromstärke
8 A
Betriebsart Bussystem
Funkfrequenz
xComfort
Produkttyp Bussystem
Stellantrieb

Technische daten - elektrisch

Ausgangsleistung
1380 W
Stromversorgung
Netzversorgt
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Schaltstrom - max.
6 A
Schaltleistung - max.
1380 W
Leistungsaufnahme
0.6 W

Technische daten - mechanisch

Tiefe integrierte Installationsdose - min.
26 mm
Montageart
bündiger Einbau
Einbau (Putz)
Anzahl Eingänge (binär)
0
Anzahl Schaltkontakte - max.
2
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren