Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Analogaktor, 1-10VDC
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort Analogaktor
|
| Katalognummer |
240698
|
| Produkt Länge/Tiefe |
149.5 mm
|
| Produkthöhe |
27.7 mm
|
| Produktbreite |
34.06 mm
|
| Produktgewicht |
0.166 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082406981
|
| Modellcode |
CAAE-01/02
|
| Ausstattung: |
Busanschluss
LED-Anzeige |
| Betätigungsfunktion |
Schalten
|
| Betriebsart Bussystem |
Funkfrequenz
xComfort |
| Produkttyp Bussystem |
Betätigungselement
|
| Ausführung |
Basismodul
|
| Ausgangsstrom (mA) - max. |
20 mA
|
| Ausgangsstrom (mA) - min. |
20 mA
|
| Ausgangsspannung - max. |
10 V
|
| Ausgangsspannung - min. |
1 V
|
| Stromversorgung |
Netzversorgt
|
| Montageart |
Wandeinbauleuchte
Sonstige |
| Anzahl der Ausgänge |
1
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Schutzart |
IP20
|