Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

240766
Modellcode: BFZ-UTT-5/165

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Stahltür, Sichtfenster, Einbaugehäuse, Pulverbeschichtung aus Polyester, weiß RAL 9016, 33 Teilungseinheiten pro Reihe, 5-reihig

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
Katalognummer
240766
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
875 mm
Produktbreite
700 mm
Produktgewicht
3.66 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082407667
Modellcode
BFZ-UTT-5/165

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Türen, Stahlblech, klar
BF-Flachverteiler
Zusatzausrüstung
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Merkmale
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Weiß
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge
Material
Stahl
Ausführung
Teiltür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.