Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

242330
PLZM-C6/1N-MW

Eaton Moeller series xPole - PLZ6/M MCB. PLZM, 1-polig + N, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 6 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 10 kA

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PLZ6/M MCB
Katalognummer
242330
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.216 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082423308
Modellcode
PLZM-C6/1N-MW

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Leitungsschutzschalter
PLZM
Stromstärkewert
6 A
Merkmale
Zubehör möglich
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Verschmutzungsgrad
2
Schutzart
IP20
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
1,6 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Auslösecharakteristik
C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Spannungsart
AC
Überspannungskategorie
III
Polzahl
Einpolig + N
Auslösecharakteristik
C
Typ
  • Leitungsschutzschalter
  • PLZM
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Anwendung
  • Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
10 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Produktspezifikation exportieren