Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLSM, 2-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 10 kA
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
|
| Katalognummer |
242383
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.24 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082423834
|
| Modellcode |
PLSM-B40/2-MW
|
| Benutzt mit |
PLSM
Leitungsschutzschalter |
| Stromstärkewert |
40 A
|
| Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
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
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
7,5 W
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
75 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Einbautiefe |
70.5 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
|
| Anwendung |
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
2
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V |
10 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) |
10 kA
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Verlustleistung |
7.5 W
|