Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

242880
PLS6-C16/2-MW

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLS6, 2-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 16 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 6 kA

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Katalognummer
242880
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.24 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015082428808
Modellcode
PLS6-C16/2-MW

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Leitungsschutzschalter
PLS6
Stromstärkewert
16 A
Merkmale
Zubehör möglich
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
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
4,7 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Auslösecharakteristik
C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Spannungsart
Wechselstrom
Überspannungskategorie
III
Polzahl
2-polig
Auslösecharakteristik
C
Typ
  • Leitungsschutzschalter
  • PLS6
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Anwendung
  • Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Anzahl der Pole (geschützt)
2
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
6 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1)
6 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistung
4.9 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.