Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248235
Z-SLS/NEOZ/1

Eaton Schaltschrankzubehör. Sicherungslasttrennschalter, 63A, 1p

Listenpreis EUR41.09

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
248235
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
77 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.113 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082482350
Modellcode
Z-SLS/NEOZ/1

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
63 A
Rahmen
Kappenmaß: 45 mm
Verschmutzungsgrad
3
Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
0,5 W
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
50 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Anschlussklemmen
Liftklemmen
Nennspannung bei AC
230 V AC
Nennspannung bei DC
110 V DC
Polzahl
1-polig
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Schutzart
IP20
Schaltkategorie
AC 22 B, DC 21 B
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
0.5 W
Gehäusebreite
86 mm
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie
6.6 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Baugröße
D02
Funktionen
Sicherungslasttrennschalter Z-SL…/NEOZ/…
Überspannungskategorie
IV
III
Sicherungspatrone
D02, D01
Montageart
Schnelle Befestigung für Hutschiene IEC/EN 60715
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
63 A
Betriebsspannung
230 V AC
Brennverhalten (UL)
V0, Glühdrahtprüfung 960 °C (UL94)
Typ
Sicherungsmaterial
Besondere Merkmale
  • Standardmäßig leer
  • Geeignet für Sicherungen, Nutzungsklasse gG (gL), aM
  • Stromkodierung über Sicherungssatz
  • plombierbar
  • Einführung über beide Seiten möglich
Einbaubreite
27 mm pro Pol (1,5 Teilungseinheiten)
Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel)
1,5 mm² - 35 mm²
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A

Produktspezifikation exportieren