Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248266
ZP-A40/3N

ZP-A40/3N. Ausschalter, 3-phasig+N, 40A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
248266
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.38 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
4015082482664
Modellcode
ZP-A40/3N

Produktspezifikationen

Schutzart
IP40
Aufdruck/Kennung
Symbol „Pfeile"
Lampenfassung
Andere
Einbautiefe
60 mm
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
3
Stromstärke
40 A
Farbkalotte
Andere
Schaltertyp
Ausschalter
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
3 kA
Spannungsart
Wechselstrom
Lampentyp
Andere
Anzahl der Kontakte (Schließer)
3
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Nennspannung - min.
230 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Polzahl
4-polig

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.