Eaton Schaltschrankzubehör. Durchführung für Neutralleiter mit Prüfbuchse, 63 A, 50/60 Hz, 1HP
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
248268
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
65.5 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.116 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082482688
|
| Modellcode |
Z-D63/P
|
| Farbe |
Grau
|
| Material des Isolierkörpers |
Sonstige
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig) mit Kabelendhülse - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig) mit Kabelendhülse - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Einbauhöhe - min. |
80 mm
|
| Nennstrom |
63 A
|
| Anzahl der Klemmstellen je Ebene |
1
|
| Anzahl der Stufen |
1
|
| Betriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Breite/Rastermaß |
175 mm
|
| Geeignet für Leiterwerkstoff |
Kupfer
|
| Montageart |
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm
|
| Anschlussposition |
oben
|
| Elektrische Anschlussart 1 |
Schraubanschluss
|
| Elektrische Anschlussart 2 |
Sonstige
|
| Entflammbarkeitsklasse des Isolationsmaterials (UL 94) |
Sonstige
V0 |