Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248389
Modellcode: Z-MS-0,16/2

Z-MS-0,16/2 Motorschutzschalter, 0,1–0,16 A, 2p

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
248389
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.244 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082483890
Modellcode
Z-MS-0,16/2

Produktspezifikationen

Betätigertyp
Kipphebel
Abschalttechnik
Magnetisch
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
1.3 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
1.7 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
1.3 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
2.55 W
Überlastauslösestromeinstellung - max.
0.16 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.1 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0.06 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0.16 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V AC
10 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
0.16 A
Ausstattung:
Überhitzungsschutz
Schutzart
IP20
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
5,1 W
Gerätekonstruktion
Komplettgerät im Gehäuse
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Polzahl
2-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.