Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248391
Z-MS-0,40/2

Z-MS-0,40/2 Motorschutzschalter, 0,25-0,4A, 2p

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
248391
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.244 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082483913
Modellcode
Z-MS-0,40/2

Produktspezifikationen

Betätigertyp
Schwenkhebel
Abschalttechnik
Magnetisch
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
3.1 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
4.8 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
3.1 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
1.95 W
Überlastauslösestromeinstellung - max.
0.4 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0.09 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0.4 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V AC
10 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
0.4 A
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Ausstattung:
Überhitzungsschutz
Schutzart
IP20
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3,9 W
Gerätekonstruktion
Komplettgerät im Gehäuse
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Polzahl
2-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.