| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
248393
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.244 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082483937
|
| Modellcode |
Z-MS-1,0/2
|
| Betätigertyp |
Kipphebel
|
| Abschalttechnik |
Magnetisch
|
| Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min. |
10 A
|
| Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max. |
13 A
|
| Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min. |
10 A
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
2.15 W
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
1 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0.63 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V |
0.25 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
400 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V AC |
10 kA
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
1 A
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Ausstattung: |
Überhitzungsschutz
|
| Schutzart |
IP20
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
4,3 W
|
| Gerätekonstruktion |
Komplettgerät im Gehäuse
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubverbindung
|
| Polzahl |
2-polig
|