Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248395
Z-MS-2,5/2

Eaton Schaltschrankzubehör. Motorschutzschalter, 1,6-2,5A, 2p

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
248395
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.244 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082483951
Modellcode
Z-MS-2,5/2

Produktspezifikationen

Betätigertyp
Kipphebel
Abschalttechnik
Magnetisch
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
25 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
33 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
25 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
1.85 W
Überlastauslösestromeinstellung - max.
2.5 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
1.6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0.75 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
2.5 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V AC
10 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
2.5 A
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Ausstattung:
Überhitzungsschutz
Schutzart
IP20
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3,7 W
Gerätekonstruktion
Komplettgerät im Gehäuse
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Polzahl
2-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.