FI/LS-Schalter, 20 A, 300 mA, Leitungsschutzschalter mit Auslösekurve D, 1-polig +N, Fehlerstromschutzschalter mit Auslösecharakteristik A. PKDM-20/1N/D/03-A
| Produktname |
Eaton Moeller series FI/LS - Fehlerstrom-Leistungsschutzschalter mit Überstromschutz
|
| Katalognummer |
248788
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.225 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
4015082487881
|
| Modellcode |
PKDM-20/1N/D/03-A
|
| Betriebsspannung |
230 V
|
| Stoßstromfestigkeit |
0.25 kA
|
| Spannungsart |
AC
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Merkmale |
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
|
| Sortiment |
PKDM
|
| Bemessungsstrom |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
20 A
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Auslösecharakteristik |
D
|
| Einbautiefe |
69.5 mm
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Fehlerstromwert |
0.3 A
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
| Bemessungsschaltvermögen |
10 kA
|
| Grundfunktion |
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
5,4 W
|
| Schutzart |
IP20
|
| Auslösung |
unverzögert
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Impulsstromfestigkeit |
Teilweise stoßstromfest, 250 A
|
| Ableitstromtyp |
A
|
| Auslösecharakteristik |
D
|
| Empfindlichkeitstyp |
Typ A, pulsstromsensitiv
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Polzahl |
1-polig + N
|
| Typ |
FI/LS-Schalter
|