Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

248793
PKDM-13/1N/C/03-A

FI/LS-Schalter, 13 A, 300 mA, Leitungsschutzschalter mit Auslösekurve C, 1-polig +N, Fehlerstromschutzschalter mit Auslösecharakteristik A. PKDM-13/1N/C/03-A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series FI/LS - Fehlerstrom-Leistungsschutzschalter mit Überstromschutz
Katalognummer
248793
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.225 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015082487935
Modellcode
PKDM-13/1N/C/03-A

Produktspezifikationen

Betriebsspannung
230 V
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Spannungsart
AC
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Sortiment
PKDM
Bemessungsstrom
13 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
13 A
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009)
10 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Auslösecharakteristik
C
Einbautiefe
69.5 mm
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Fehlerstromwert
0.3 A
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsschaltvermögen
10 kA
Grundfunktion
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3,4 W
Schutzart
IP20
Auslösung
unverzögert
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Impulsstromfestigkeit
Teilweise stoßstromfest, 250 A
Ableitstromtyp
A
Auslösecharakteristik
C
Empfindlichkeitstyp
Typ A, pulsstromsensitiv
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Polzahl
1-polig + N
Typ
FI/LS-Schalter

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.