Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248846
Modellcode: Z-SCH230/25-31

Eaton Z-SCH Installationsschütz, 230 V AC / 50 Hz, 3S+1Ö, 25 A, 2 HP

Listenpreis EUR100.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Z-SCH Leistungsschütz
Katalognummer
248846
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.22 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082488468
Modellcode
Z-SCH230/25-31

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
25 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Schutzart
IP40
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
8 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Glühlampenlast - max.
3000 W
Leuchtstofflampenlast - max.
1160 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
2552 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
1044 VA
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
3
Anzahl der modularen Abstände
2
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Gebrauchskategorie
1
Nennspannung (Erregung) - max.
253 V
Nennspannung (Erregung) - min.
195.5 V
Einbautiefe
60 mm
Spannungsart
AC
Gebrauchskategorie (gemäß EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.