Z-DSU1-102. Drehschalter, 1p, UM, 1 - 0 - 2
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
248869
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
78.5 mm
|
| Produktbreite |
52 mm
|
| Produktgewicht |
0.12 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082488697
|
| Modellcode |
Z-DSU1-102
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
0,5 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Nennspannung - min. |
440 V
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Farbkalotte |
Sonstiges
|
| Schaltertyp |
Wechselschalter
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
10 kA
|
| Lampenfassung |
Sonstiges
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Einbautiefe |
60 mm
|
| Stromstärke |
20 A
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Lampentyp |
Sonstiges
|
| Schutzart |
IP20
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Beschriftung |
Sonstiges
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
20 A
|
| Bemessungsschaltvermögen |
0,02 kA
|