Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248872
Modellcode: Z-DSA2-01

Eaton xPole - Z-DS Drehschalter, 2p, AUS, 0 - 1

Listenpreis EUR66.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xPole - Z-DS rotary switch
Katalognummer
248872
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
78.5 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
0.12 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082488727
Modellcode
Z-DSA2-01

Produktspezifikationen

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
0,5 W
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Nennspannung - min.
440 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Polzahl
2-polig
Farbkalotte
Sonstiges
Schaltertyp
Ausschalter
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Lampenfassung
Sonstiges
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Einbautiefe
60 mm
Stromstärke
20 A
Spannungsart
Wechselstrom
Lampentyp
Sonstiges
Schutzart
IP20
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Beschriftung
Sonstiges
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Bemessungsschaltvermögen
0,02 kA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.