Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

24AFIHA90

Luft-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 90 A, AC 24 kV, BS AF4, 565 x 76,2 mm, Pufferung, BS, mit Schlagmelder

Listenpreis EUR1276.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Katalognummer
24AFIHA90
Produkt Länge/Tiefe
565 mm
Produkthöhe
76.2 mm
Produktbreite
76.2 mm
Produktgewicht
6100 g
Zertifikat(e)
BS 2692-1
EAN
5027590037761
Modellcode
24KV 90AMP 3"" 'A' AIR FUSE

Produktspezifikationen

Benutzt mit
A3354730 Sicherungsclip
Stromstärkewert
90 A
Sicherungsgröße
76.2 x 565 mm
Ausschaltvermögen
16 kA
Installationstechnik
Luft
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Produktanwendung
Schutz der Primärseiten von Transformatoren
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Auslösecharakteristik
Sonstige
Standard
Britische Norm
Betriebsklasse
Sonstige
Spannungsart
AC
Mit Schlagmelder
Ja
Klasse
Klasse Pufferung
Sicherungsform
zylindrisch
Lichtbogen (I2T)
7,2 x 103
Widerstand
14,7 Ohm
Sicherungsdurchmesser
76 mm
Abschaltleistung
16 kAIC
Baugröße
76.2 x 565 mm
Montageart
Einclipsbar
Betriebsspannung
24 kV
Typ
Sicherung
Anwendung
  • Transformator-Primärseiten Schutz
  • Einsatz in Sicherungs-Lasttrenner-Kombinationseinheiten; Sicherungsunterteilen und Sicherungslastschaltern
Sicherungstyp
AFIH

Produktspezifikation exportieren