Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

254549
+ZAV(X4)+ZVV(X4)-T0/P3

Eaton Moeller® series Achs- und Verriegelungsverlängerung, L=100mm, für T0/P3

Listenpreis EUR33.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series Zubehör Achs- und Verriegelungsverlängerung
Katalognummer
254549
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
bei Bestellung mit Grundgerät
EAN
4015082545499
Modellcode
+ZAV(X4)+ZVV(X4)-T0/P3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Merkmale
Verlängerung auf 100 mm (4 x 25 mm)
Funktionen
Verriegelungsverlängerung
Achsverlängerung

Allgemeine Informationen

Schaftlänge
100 mm
Typ
  • Verriegelungselemente
  • Achsverlängerung
Benutzt mit
T5B-…/V...
T5-…/V…

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.