Eaton Moeller® series M22 Entsperrungstaste, blau, Frontring Titan, RESET (ZURÜCKSETZEN)
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Auslöser Drucktaster
|
| Katalognummer |
254834
|
| Produkt Länge/Tiefe |
120 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.013 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CSA Std. C22.2 No. 14
UL 508 EN 60947 IEC 60947 CE CSA Class No.: 3211-03 UL UL File No.: E29184 CSA IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14 CSA File No.: 012528 |
| EAN |
4015082548346
|
| Modellcode |
M22-DZ-B-GB14
|
| Farbe des Auslösers |
Blau
|
| Betätigerfunktion |
Tastfunktion
|
| Farbe der Lünette |
Chrom
|
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Merkmale |
Beschriftet
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Linsentyp |
rund
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutzart (Vorderseite) |
NEMA 4X
IP67 |
| Öffnungsdurchmesser |
22 mm
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Typ |
flach
|
| Benutzt mit |
ZB150
ZB32 ZE Z5 ZB12 ZB65 ZW7... |